Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1369 - Recessed handles, fold down DIN 3136
Bill of material
K1369.100
BESTKIPP
Order number
K1369.100
H
width
77 mm
H1
height
14 mm
L1
Length
100 mm
TRAG
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
0.1613 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329823
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D